Список продукції: адаптери для монтажу на DIN-рейку та безпосереднього монтажу для блоків розгалужувачів із технологією з’єднання Push-in

Фільтр

7 зб.

новинка

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35 - 3274054

Адаптер для монтажной рейки, ширина: 28,6 мм, высота: 11 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новинка

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35A - 3274056

Адаптер для монтажной рейки, ширина: 10,3 мм, высота: 12 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новинка

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Адаптер для монтажной рейки, с функцией концевого держателя, ширина: 10,3 мм, высота: 12 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новинка

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS15A - 3274058

Адаптер для монтажной рейки, ширина: 10,3 мм, высота: 10,8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

новинка

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Адаптер для монтажной рейки, с функцией концевого держателя, ширина: 10,3 мм, высота: 10,8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

новинка

Фланец - PTFIX-F - 3274060

Фланец, с навинчивающимся фиксатором, длина: 28,6 мм, ширина: 8,6 мм, высота: 21,7 мм, цвет: cерый

новинка

Фланцевая крышка - PTFIX 1,5-DF - 3003116

Фланцевая крышка, с навинчивающимся фиксатором, длина: 19,9 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 17,7 мм, цвет: cерый

7 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити