Список продукції: аксесуари для пристроїв захисту від перенапруги для пристроїв вимірювання, керування та регулювання

Фільтр

27 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

новинка

Крышка - TTC-3-LCP - 2908843

Конечная крышка для замыкания ряда клемм TERMITRAB complete TTC-3...

новинка

Крышка - TTC-6-LCP - 2908729

Конечная крышка для замыкания ряда клемм TERMITRAB complete TTC-6...

Разделительная пластина - TTC-EX-PP - 1011977

Разделительная пластина для несущих реек NS-35/7,5, обеспечивающая разрядное расстояние 50 мм между модулем дистанционного оповещения и УЗИПП в системах TTC-EX.

Разделительная пластина - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Разделительная пластина для несущих реек NS-35/7,5 в изолированном исполнении (DIN-рейка изолирована при помощи опорной стойки «AB/NS») для обеспечения расстояния до нити накала 50 мм между контролером и УЗИП в системах PT-IQ-EX.

Разделительная пластина - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Разделительная пластина для несущих реек NS-35/7,5 для обеспечения расстояния до нити накала 50 мм между контроллером и УЗИП в системах PT-IQ-EX.

Шинные соединители на DIN-рейку - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Соединитель для монтажной рейки для систем PT-IQ, для создания удаленного оповещения и питания при насаживании модуля защиты от перенапряжений.

Перемычка - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Вставная перемычка для базовых элементов PT-IQ для устранения сообщения о неисправности на PT-IQ-PTB в случае невставленного защитного штекера.

27 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити