Список продукції: аксесуари для пристроїв захисту інформаційних систем від перенапруг

Фільтр

15 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Клеммный модуль с винтовыми зажимами - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Клеммный блок с винтовыми зажимами и разъединяющими контактами, для установки защитного штекера СТ и СТМ. Используется в телекоммуникационных системах и КИПиА. Исполнение: 10 двойных жил

Магазин - CTM 10-MAG - 2838610

Магазин с заземляющей шиной для установки до 10 защитных штекеров LSA-PLUS (COMTRAB CTM), устанавливается в CT-TERMIBLOCK или неразмыкаемый плинт LSA-PLUS

Разъединяющая колодка - CT 10-TL - 2765356

Разъединяющая колодка LSA-PLUS, для установки защитного модуля CTM и CT 10. Исполнение: 10 сдвоенных проводников, размер A: 124 мм.

Монтажный хомут - CT 10-MB/ 3 - 2765372

Монтажный хомут для установки 3 колодок с заземляющим проводником или с размыкателями. Исполнение: 10 сдвоенных проводников, размер: A 104,5 мм, B 65 мм,

Монтажный хомут - CT 10-MB/10 - 2765385

Монтажный хомут для установки 10 колодок с заземляющим проводником или с размыкателями. Исполнение: 10 сдвоенных проводников, размер: A 104,5 мм, размер B 245,5 мм

Магазин - CT 10-2/2-GS - 2765398

Блок CT для грубой защиты, для установки 20 двухэлектродных газонаполненных разрядников исполнения Н, без комплекта. Исполнение: 10 парных жил

Магазин - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Блок CT для грубой защиты, для установки 10 трехэлектродных газонаполненных разрядников, без комплекта. Исполнение: 10 парных жил

Магазин - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

Магазин для грубой защиты LSA-PLUS, для 10 сдвоенных проводников, в комплекте с 10 трехэлектродными газонаполненными разрядниками.

15 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити