Список продукції: аксесуари для верстатних світильників PLD

Фільтр

55 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Здесь вы можете выбрать исполнение 1-го соединителя для кабеля., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Здесь вы можете выбрать исполнение 2-го соединителя для кабеля., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Монтажный держатель - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Монтажный держатель, AIMgSi0,5: Алюминий, для станочных светильников PLD M 260 .../D40, Диапазон поворота ±20°

Монтажный держатель - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Монтажный держатель, AIMgSi0,5: Алюминий, для станочных светильников PLD M 260 .../D70, Диапазон поворота ±30°

Монтажный уголок - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Монтажный уголок, нержавеющий, 2A (X5CrNi-18-10): Сталь, для станочных светильников PLD M 260 .../D70, Диапазон поворота ±65°

Монтажный уголок - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Монтажный уголок, нержавеющий, 2A (X5CrNi-18-10): Сталь, для станочных светильников PLD M 260 .../D40, Диапазон поворота ±45°

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/FS SCO - 1518724

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 0,3 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/FS SCO - 1518737

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 0,6 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO - 1518740

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 1,5 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MS/ 3,0-PUR/FS SCO - 1518753

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 3 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-MS/ 0,3-PUR/FS SCO - 1518889

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 0,3 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-MS/ 0,6-PUR/FS SCO - 1518892

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 0,6 м

55 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити