Список продукції: аксесуари для модулів безпеки з можливістю налаштування

Фільтр

9 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Комплект состоит из

Клемма с фильтром - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Клемма для фильтрации тестовых импульсов безопасных полупроводниковых выходов с возможностью настройки (20 мкФ/86 мкФ), а также фильтрации от ЭМВ 24-вольтных сигналов с силой тока до 2 А.

Клемма с фильтром - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Клемма для фильтрации тестовых импульсов безопасных полупроводниковых выходов с возможностью настройки (1,5 мкФ/11,5 мкФ), а также фильтрации от ЭМВ 24-вольтных сигналов с силой тока до 2 А.

Конфигурационный пакет - SAFECONF - 2986119

Конфигурационное ПО для модулей с технологией SafetyBridge и PSR-TRISAFE, кабель подключения для PSR-TRISAFE

Модуль памяти - IFS-CONFSTICK - 2986122

Многофункциональный модуль памяти для системы INTERFACE; для хранения и защиты конфигурационных данных.

Шинные соединители на DIN-рейку - PSR-TBUS - 2890425

Устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель для реле безопасности, для выполнения функций питания / управления / контроля (в зависимости от модуля)

Комплект для ввода в эксплуатацию - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300

Стартовый комплект для модуля безопасности PSR-TRISAFE, состоит из: демонстрационной платы PSR-TRISAFE (со входами и выходами), компакт-диска SAFECONF, руководства по быстр. вводу в эксплуатацию, кабеля с разъемом USB (3 м), адаптеров для подключения сетям различного типа и инструкции по использованию.

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, номинальный ток (Ex): 8 A, номинальное напряжение (Ex): 125 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, Изделие с позолоченными контактами, шинный штекер для подсоединения к электронным устройствам

USB-кабель - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

Соединительный USB-кабель: USB-штекер типа А на USB-штекер типа Mini-B; длина: 3 m

Станция копирования и удаления - COPYSTATION - IFS - 2901985

Станция для копирования и удаления запоминающих функциональных блоков типа IFS-CONFSTICK для копирования данных с ведущего накопителя на несколько (до четырех) ведомых накопителей, а также для удаления данных с одного или нескольких ведомых накопителей, кабель USB/Mini-USB.

9 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити