Перемычка, длина: 6 мм, полюсов: 2, цвет: красный
Перемычка, длина: 6 мм, полюсов: 2, цвет: синий
Перемычка, длина: 6 мм, полюсов: 2, цвет: cерый
Перемычка, длина: 8 мм, полюсов: 2, цвет: cерый
Перемычка, длина: 14 мм, полюсов: 2, цвет: черный
Нарезаемые перемычки, длина: 500 мм, цвет: коричневый
Клеммный модуль питания, обеспечивает несколько потенциалов (до 4), устанавливается на NS 35/7.5
Пассивная проходная перемычка; устанавливается вместо электромеханического или полупроводникового реле, перемыкает клеммы А1 и 14
Изоляционная пластина, толщина 2 мм, устанавливается в начале и конце каждой клеммной колодки PLC. Служит для: оптической развязки групп, безопасного разделения различных напряжений расположенных рядом интерфейсных модулей PLC в соотв. с DIN VDE 0106-101, разделения
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.
Закрити
"$pageName" у