Список продукції: аксесуари та витратні матеріали

Фільтр

133 зб.

Одноразовый маркер, без повторной дозаправки чернил - P-PEN - 0815211

Одноразовый маркер, без повторной дозаправки чернил, для ручной маркировки, в комбинации с P-PEN ADAPTER применяется также и для нанесения надписей плоттером

Адаптер - P-PEN ADAPTER - 0815224

Алюминиевый адаптер, для фиксации P-PEN при нанесении надписей плоттером

Маркер - X-PEN 0,35 - 0811228

Маркер без картриджа, для ручной маркировки табличек, поставляемых без надписей, для нанесения надписей с повышенной водостойкостью, толщина линии 0,35 мм

Маркер - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,25 мм

Маркер - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,35 мм

Маркер - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,5 мм

Маркер - CMS-PEN-D/AD 0,25 - 5067941

Красящий наконечник плоттера, в комплекте с емкостью для чернил, для адаптера плоттера CMS-D/AD LBHZ, толщина линии 0,25 мм

Маркер - CMS-PEN-D/AD 0,35 - 5067983

Красящий наконечник плоттера, в комплекте с емкостью для чернил, для адаптера плоттера CMS-D/AD LBHZ, толщина линии 0,35 мм

Картридж - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Картридж с чернилами, специальные чернила черного цвета, 5 картриджей по 1 мл, для повышенных требований

133 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити