Список продукції: аксесуари

Фільтр

531 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

новинка

Защитная крышка - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Защитная крышка D15, Крепление производится одной защелкой, материал, защитная крышка: PC

новинка

Защитная крышка - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Защитная крышка D15, с одной защелкой, материал, защитная крышка: PC

новинка

Защитная крышка - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Защитная крышка D25, с одной защелкой, материал, защитная крышка: PC

новинка

Защитная крышка - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Защитная крышка D25, Крепление производится одной защелкой, материал, защитная крышка: PC

новинка

Защитная крышка - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Защитная крышка D50, крепление двумя защелками, материал, защитная крышка: PA, высота: 19 мм, уплотнение: нет

Защитная крышка - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Защитная крышка D7, Крепление производится одной защелкой, mатериал: PA, материал, защитная крышка: PA, высота: 29,4 мм, уплотнение: да, Стандартн., со шнурком, Диаметр кольца: 25 мм, для гнездовых вставок

Защитная крышка - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Защитная крышка D7, Крепление производится одной защелкой, mатериал: PA, материал, защитная крышка: PA, высота: 29,4 мм, уплотнение: нет, Стандартн., со шнурком, Диаметр кольца: 25 мм, для вилочных вставок

Защитная крышка - HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 1419272

Защитная крышка D7, Крепление производится одной защелкой, mатериал: PA, материал, защитная крышка: PA, высота: 30 мм, уплотнение: да, Стандартн., со шнурком, Диаметр кольца: 4 мм, для гнездовых вставок

Защитная крышка - HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - 1419273

Защитная крышка D7, Крепление производится одной защелкой, mатериал: PA, материал, защитная крышка: PA, высота: 30 мм, уплотнение: нет, Стандартн., со шнурком, Диаметр кольца: 4 мм, для вилочных вставок

Защитная крышка - HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - 1418441

Защитная крышка B6, с винтовым креплением, mатериал: Алюминиевое литья под давл., материал, защитная крышка: Al, высота: 32 мм, для повышенных требований окружающей среды и ЭМС

531 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити