Список продукції: аксесуари

Фільтр

30 зб.

Защитный профиль - FBP-3/2 TR - 3069926

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 48,7 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/3 TR - 3069927

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 57,1 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/4 TR - 3069922

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 65 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/5 TR - 3069928

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 73,4 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/6 TR - 3069929

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 81,5 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/7 TR - 3069945

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 89,3 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/8 TR - 3069946

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 97,4 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/9 TR - 3069947

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 106 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/10 TR - 3069924

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 114 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

Защитный профиль - FBP-3/11 TR - 3069948

Защитный профиль, с возможностью опломбирования, Длина: 122,3 мм, Ширина: 74,1 мм, Высота: 32 мм, Цвет: прозрачный

30 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити