Список продукції: аксесуари

Фільтр

10 зб.

Соединительный элемент - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

Медная втулка для создания проводящей связи при горизонтальном монтаже преобразователя тока PACT. Размер медной втулки зависит от диаметра внутреннего отверстия преобразователя тока. Ø 28/12 мм для PACT MCR-V2-3015-60-...

Соединительный элемент - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

Медная втулка для создания проводящей связи при горизонтальном монтаже преобразователя тока PACT. Размер медной втулки зависит от диаметра внутреннего отверстия преобразователя тока. Ø 21/12 мм для PACT MCR-V1-21-44-...

Соединительный элемент - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

Медная втулка для создания проводящей связи при горизонтальном монтаже преобразователя тока PACT. Размер медной втулки зависит от диаметра внутреннего отверстия преобразователя тока. Ø 21/8 мм для PACT MCR-V1-21-44-...

Изолирующая деталь - PACT MCR-ICAP - 2277608

Изоляционный колпачок для защиты от прикосновения к крепежным винтам.

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 40 мм, планка держателя: 13 мм

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 65 мм, планка держателя: 13 мм

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 40 мм, планка держателя: 16 мм

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 65 мм, планка держателя: 16 мм

Соединительный элемент - PACT MCR-CB-42-13-36 - 2276366

Медная втулка для создания проводящей связи при горизонтальном монтаже аналогового преобразователя тока PACT. Размер медной втулки зависит от диаметра внутреннего отверстия преобразователя тока.

10 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити