Список продукції: аксесуари

Фільтр

47 зб.

Холостой штекер - FBP 3+1 - 3069399

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 65,2 мм, полюсов: 4, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 4+1 - 3069405

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 74 мм, полюсов: 5, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 5+1 - 3069409

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 82,3 мм, полюсов: 6, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 6+1 - 3069406

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 90,5 мм, полюсов: 7, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 7+1 - 3069400

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 99 мм, полюсов: 8, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 8+1 - 3069407

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 107 мм, полюсов: 9, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 9+1 - 1029718

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 115 мм, полюсов: 10

Холостой штекер - FBP 10+1 - 1029719

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 123 мм, полюсов: 11

Холостой штекер - FBP 11+1 - 1029720

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 131 мм, полюсов: 12

Холостой штекер - FBP 12+1 - 3069408

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 139,5 мм, полюсов: 13, цвет: oранжевый

47 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити