Список продукції: аксесуари

Фільтр

23 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



Корпус для электроники - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Модуль питания и сигнализации - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Модуль питания и сигнализации с винтовым зажимом, только для использования на конечном носителе, без соответствующего соединителя для несущей рейки, без сменного предохранителя.

Мультиплексор HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Мультиплексор HART для конфигурирования и диагностирования в режиме online полевых устройств, поддерживающих HART, а также для непрерывного протоколирования переменных процесса и состояний с помощью ПК или система управления и контроля, для установки на NS 35/7.5 или NS 32

Кабель - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Подготовленный круглый кабель; Подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 14-полюсн., 180 °-Отвод); Подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 14-полюсн., 90 °-Отвод); Длина кабеля: 2 м

Комплект кабелей - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

Набор кабелей для передачи сигналов на конечный носитель для модулей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.1 и 3.2 (передача сигналов) к сигнальной плате.

Комплект кабелей - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

Набор кабелей для передачи сигналов и подачи напряжения на конечный носитель для модулей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.1 и 3.2 (передача сигналов), а также 1.1 и 1.2 (подача напряжения) к сигнальной плате при помощи 4-контактного штекерного соединителя PTSM.

Комплект кабелей - TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122 - 2902656

Набор кабелей для модуля питания и модуля сообщения об ошибках MACX MCR-PTB (арт. No 2865625), для использования на конечном носителе для разделительных усилителей серии MACX MCR(-EX)-SL- ... .

Комплект кабелей - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

Набор кабелей для передачи сигналов и подачи напряжения на конечный носитель для разделительных усилителей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.2 и 2.2 (передача сигналов при активных входных платах), а также 1.1 и 1.2 (подача напряжения) к сигнальной плате.

Комплект кабелей - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

Комплект кабелей подачи питающего напряжения для резервного питания группы устройств на держателе MINI-Analog. Данный комплект кабелей подходит для подачи питания посредством питающей клеммы 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM.

23 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити