Список продукції: аксесуари для рознімних зарядних систем

Фільтр

26 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие, helpImageUrl=]

Тестовый адаптер для зарядного штекера электромобиля - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - 1410506

Отдельный входной разъем электромобиля для тестирования зарядной станции,CCS тип 2,Combined Charging System,МЭК 62196-3, 125 A / 850 В (DC), 20 A / 250 В (AC),24 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 2 м

Тестовый адаптер для зарядного штекера электромобиля - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Отдельный входной разъем электромобиля для тестирования зарядной станции,CCS тип 2,Combined Charging System,МЭК 62196-3, 125 A / 850 В (DC), 20 A / 250 В (AC),24 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 6 м

Тестовый адаптер для зарядного штекера электромобиля - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Отдельный входной разъем электромобиля для тестирования зарядной станции,CCS тип 2,Combined Charging System,МЭК 62196-3, 125 A / 850 В (DC), 20 A / 250 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 2 м

Защитная крышка - EV-T2SC - 1405217

Самозакрывающаяся откидная крышка для сетевой зарядной розетки,Тип 2,МЭК 62196-2, резьба: M5

Защитная крышка - EV-T2SC - 1627780

Самозакрывающаяся откидная крышка для сетевой зарядной розетки,Тип 2,МЭК 62196-2, резьба: M5

новинка

Защитная крышка - EV-T2SC-EM - 1627635

Самозакрывающаяся откидная крышка для сетевой зарядной розетки,Тип 2,МЭК 62196-2, резьба: Винты Torx 30 x 12 (входит в объем поставки)

Защитная крышка - EV-GBSCO - 1623415

Самооткрывающаяся откидная крышка для сетевой зарядной розетки,GB/T,Тип 2,GB/T 20234.2,МЭК 62196-2

Защитная крышка - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Самозакрывающаяся откидная крышка для сетевой зарядной розетки,GB/T,Тип 2,GB/T 20234.2,МЭК 62196-2

Защитная крышка - EV-GBSC - 1623416

Самозакрывающаяся откидная крышка для сетевой зарядной розетки,GB/T,Тип 2,GB/T 20234.2,МЭК 62196-2

новинка

Крепежная рама - EV-T2SF-EM - 1627637

Крепежная рамка для инфраструктурной зарядной розетки,Тип 2,МЭК 62196-2, резьба: M5 (входит в объем поставки)

26 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити