Список виробів: компоненти мережі AS-i

Фільтр

68 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



Плоский кабель - VS-ASI-FC-PUR-YE/1000 - 1404841

Плоский кабель AS-Interface, изоляция из полиуретана, желтый цвет, 2 x 1,5 мм², барабан 1000 м

Плоский кабель - VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - 1404854

Плоский кабель AS-Interface, изоляция из полиуретана, черный цвет, для подключения дополнительных источников питания, 2 x 1,5 мм², барабан 1000 м

Плоский кабель - VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 - 1404867

Плоский кабель AS-Interface, изоляция из ПВХ, с допуском UL, желтый цвет, 2 x 1,5 мм², барабан 1000 м

Плоский кабель - VS-ASI-FC-PVC-UL-BK/1000 - 1404870

Плоский кабель AS-Interface, изоляция из ПВХ, с допуском UL, черный цвет, для подключения дополнительных источников питания, 2 x 1,5 мм², барабан 1000 м

Разветвитель - SAC-ASI-J-Y-N-M12FS - 1405619

Разветвитель AS-Interface с высокой степенью защиты, для ответвления одного плоского кабеля на прямое гнездо М12, мех. ключ A, 2-контактн.

Разветвитель - 40,3ASI-J-Y-Y-N - 1405622

Н-образный разветвитель AS-Interface с высокой степенью защиты, параллельная разводка, для распределения плоских кабелей AS-Interface

Разветвитель - SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO - 1407573

Распределитель AS-Interface с высоким классом защиты, для отвода одного плоского кабеля на один круглый из полиуретана длиной 1,0 м с прямым гнездом M12-SPEEDCON

Разветвитель - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FR SCO - 1407577

Распределитель AS-Interface с высоким классом защиты, для объединения двух плоских кабелей в один круглый из полиуретана длиной 1,0 м с угловым гнездом M12-SPEEDCON

Плоский кабель - VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - 1404883

Плоский кабель AS-Interface, изоляция из полиуретана, желтый цвет, 2 x 1,5 мм², бухта 100 м

Плоский кабель - VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - 1404896

Плоский кабель AS-Interface, изоляция из полиуретана, черный цвет, для подключения дополнительных источников питания, 2 x 1,5 мм², бухта 100 м

68 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити