Список продукції: технології з'єднання змінного струму для польової кабельної розводки

Фільтр

15 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Разъем - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Штекерный разъем PRC, черный, 3-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 12 мм ... 16 мм.

Разъем - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Штекерный разъем PRC, черный, 3-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 12 мм ... 16 мм.

Разъем - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Штекерный разъем PRC, черный, 3-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8 мм ... 12 мм.

Разъем - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Штекерный разъем PRC, черный, 3-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8 мм ... 21 мм.

Разъем - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Штекерный разъем PRC, черный, 5-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8 мм ... 12 мм.

Разъем - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Штекерный разъем PRC, муфта, 5-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 12 мм ... 16 мм, черный

Разъем - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Штекерный разъем PRC, черный, 5-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с
внешним диаметром 16 мм ... 21 мм.

Разъем - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Штекерный разъем PRC, черный, 5-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8 мм ... 21 мм.

15 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити