Список продукції: контролери заряджання змінним струмом

Фільтр

16 зб.

новинка

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

Устройство управления зарядкой электромобилей перем. током в соответствии с МЭК 61851-1, включая контроль пост. тока утечки, автоматическое разблокирование штекера при отказе напряжения, интерфейс счетчиков и считывающих устройств RFID. Конфигурирование и управление через интерфейс Ethernet или сотовую связь (OCPP).

AC yправление зарядкой - EM-CP-PP-ETH - 2902802

Система контроля заряда ЭМ предназначена для зарядки электромобилей от 3-фазной сети переменного тока в режиме 3 согласно МЭК 61851-1. Оснащена всеми необходимыми для этого функциями управления. Также в распоряжении пользователя дополнительные функции для различных случаев применения.

Устройство для контроля напряжения - EM-EV-CLR-12V - 2903246

Устройство снятия блокировки EV Charge обеспечивает контроль рабочего напряжения (12 В) электромоторного исполнительного элемента штекерного фиксатора, передает сигналы о блокировке и разблокироке и подает исполнительному элементу импульс к снятию блокировки в случае критического падения рабочего напряжения.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS с корпусом для монтажа на несущей рейке служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB в виде печатной платы служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS с корпусом для монтажа на несущей рейке служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока по МЭК 61851-1, режиму 3, оптимально для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB в виде печатной платы для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режим 3, оптимально подходит для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB в виде печатной платы для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режим 3, оптимально подходит для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB в виде печатной платы служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - 1627353

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB в виде печатной платы для зарядки электромобилей согласно МЭК 61851-1, режим 3, случай B (силовая розетка) или C (автомобильный зарядный штекер). Подключение посредством штекерного разъема для печатной платы на разъем на плату.

16 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити