Список продукції: гніздова частина для системи зарядної станції змінного струму

Фільтр

32 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]
новинка

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения

новинка

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC),24 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения

новинка

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),24 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения

новинка

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 1,5 м, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 1 м, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне

32 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити