Список продукції: 19-дюймові роз'єми

Фільтр

13 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Соединительная колодка - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD - 2285292

Соединительная колодка 19", полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

Соединительная колодка 19", полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFL (2,8-0,8)F48 - 2285315

Соединительная колодка 19", полюсов: 48, размер шага: 0 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

Соединительная колодка 19", полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFL (2,8-0,8)F32/ZB - 2285331

Соединительная колодка 19", полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFLY 2,5/D32 - 2285467

Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, поверхность контакта: Золото

Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Соединительная колодка - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

13 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити