До всієї інформації для ЗМІ

Новий кутовий круглий з'єднувач М23

21.10.2016

Кутовий круглий з’єднувач М23 для передачі сигналу  

M23 ADVANCE: кутовий круглий з’єднувач М23 для передачі сигналу

Phoenix Contact доповнює асортимент круглих з'єднувачів з можливістю попередньої збірки в типорозмірі M23.

Новий кутовий сигнальний з'єднувач М23 ADVANCE виконаний зі ступенем захисту IP 65/67 та обладнаний повним захистом від електромагнітних перешкод. Кабельний з’єднувач за запитом постачається зі швидкою системою фіксації SPEEDCON, а тому є оптимальним рішенням для зручної польової кабельної розводки в промислових умовах. З'єднувачі зі штирьовими або з гніздовими контактами для 6 або 19 полюсів сумісні з попередніми сигнальними з'єднувачами М23 та можуть застосовуватися з багатьма з'єднувачами пристроїв. Підключення проводу здійснюється паянням або обтисканням. В залежності від кількості полюсів кабельний з'єднувач може застосовуватися зі струмом до 20 А та з напругою до 300 В.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити