До всієї інформації для ЗМІ

З’єднувачі для важких умов експлуатації для залізничної галузі в компактному типорозмірі D7

27.04.2017

HEAVYCON D7 корпуси HPR та обтискні контактні вставки  

З’єднувачі для важких умов експлуатації для залізничної галузі в компактному типорозмірі D7

Нові корпуси HEAVYCON D7 компанії Phoenix Contact оптимізовані для застосування в залізничній галузі. Компактні корпуси HPR дозволяють передавати сигнали та живлення в умовах обмеженого простору.

Корпуси виготовлені зі стійкого до корозії лиття цинку під тиском з порошковим покриттям. Навіть в екстремальних умовах вони забезпечують надійну герметичність до ступеня захисту IP68. Гвинтовий фіксатор забезпечує стійке до вібрацій та ударів використання. Поверхні корпусів та ущільнювачі NBR виконані з електропровідних матеріалів. У поєднанні з екранованими кабельними вводами це забезпечує надійний захист від електромагнітних перешкод. Корпус перевірено на відповідність стандартам IEC 61373 та EN 50155. Міцна та стійка до вібрацій контактна вставка з обтискним з’єднанням у дво- та триполюсному виконанні доповнює асортимент. Квадратні вставки призначені для застосувань до 40 А та 400 В.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити