До всієї інформації для ЗМІ

Високопродуктивний контролер для вітроенергетичних установок

22.09.2015

Axiocontrol AXC 3050  

Модульні контролери високого класу для складних умов вітроенергетичних установок

Контролер Axiocontrol AXC 3050 від Phoenix Contact пропонує оптимальні умови для застосування у вітроенергетиці.

Завдяки високій швидкості обробки надійно опрацьовуються складні регулярні завдання. Такі функції як швидкий лічильник та пов’язані з подіями завдання інтегровано безпосередньо до контролера. Вони забезпечують короткий час реакції без необхідності використовувати спеціальні модулі вводу/виводу. Міцний корпус, стійкий до електромагнітного випромінювання, особливо підходить для використання у вітроенергетичних установках і працює навіть у важкому середовищі вітропарків у відкритому морі. Для того щоб побудувати локальні станції, наприклад в ковпаку ротора або гондолі, модуль системи вводу/виводу Axioline F підключається до модульного контролера відповідно до вимог. За допомогою трьох інтерфейсів Ethernet можна просто вбудувати AXC 3050 в існуючу мережу парку для подальшого доповнення автономними модулями вводу/виводу. Користувач має вибір між протоколами обміну даними PROFINET, TCP/IP, UDP або Modbus/TCP, при цьому контролер виконує функцію як контролера, так і пристрою PROFINET. З’єднання USB забезпечує безпроблемну реєстрацію даних на змінних носіях і зручне оновлення програм керування. У разі зникнення напруги ПЛК Axiocontrol автоматично захищає всі збережені дані використання на флеш-карті.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити