До всієї інформації для ЗМІ

Швидке підключення потужності в полі за допомогою гнучкої монтажної системи

26.01.2017

Монтажна система QPD  

Проста монтажна система QPD

Навіть у найскладніших умовах навколишнього середовища залишається необхідність у безпечному розподілі енергії. Монтажна система QPD від Phoenix Contact стає міцним рішенням для розподілу енергії.

Встановлення здійснюється просто, швидко та гнучко. Економія часу на місці становить до 80 відсотків. Зручне ножове з’єднання IDC дозволяє підключати проводи розміром до 5 х 6,0 мм² без спеціальних інструментів Безпроблемне передавання напруги до 690 В та струму до 40 А. Завдяки високому ступеню захисту IP68/IP69K монтажна система забезпечує необхідне безпечне та стійке з’єднання навіть у жорстких умовах. Лінійка продукції монтажних систем QPD охоплює вставні та кабельні з’єднувачі, Н- і Т-подібні розгалужувачі та прохідні панелі. За їхньою допомогою ви можете виконати індивідуальний монтаж до необхідного місця.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити