До всієї інформації для ЗМІ

Корпус з’єднувачів для тяжких умов експлуатації у компактному виконанні

23.06.2017

Корпус HEAVYCON STANDARD  

Корпус з’єднувачів для тяжких умов експлуатації у компактному виконанні

Нові корпуси HEAVYCON STANDARD у розмірах D15, D25 та D50 захищають ваші інтерфейси також у вузькому виконанні.

Вони виготовлені з високоякісного литого під тиском алюмінію, що вирізняється високою стійкістю до корозії, та забезпечують надійну щільність до ступеня захисту IP67. Завдяки електропровідній поверхні та ущільнювачам вони також придатні для систем з електромагнітними перешкодами. Корпуси можна швидко та просто встановлювати та обслуговувати. Вони повністю сумісні на рівні роз’ємів та монтажу з промисловими стандартами. Всі контактні вставки серії А10 та А16 можуть застосовуватися в нових корпусах. В корпусах D50 з поперечними планками можна використовувати дві вставки одночасно. 


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити