До всієї інформації для ЗМІ

Безпечний та гнучкий електромонтаж вимірювального перетворювача

15.06.2015

Клеми з розмикачем для вимірювального перетворювача  

Модульна конструкція схеми перетворювача

Компанія Phoenix Contact оснастила клеми для вимірювального перетворювача UT 6-T/SP до 6 мм² поздовжнім розділенням та короткозамкненими перемичками для комутації.

Комутаційні символи на клемах забезпечують простоту та надійність обслуговування. Клеми з ножовим розмикачем мають до шести універсальних функціональних отворів для розподілу потенціалів або тестування і забезпечують таким чином максимальну функціональність. Завдяки вставним перемичкам для вільного монтажу від двох до 16 полюсів можна швидко вирішувати усі задачі з розподілення потенціалів. Оптимальна конструкція для кожного випадку застосування реалізується завдяки аналогічній формі прохідних клем. Як на ділянках до електролічильника, так і в пристроях захисту розподільних пристроїв, проводів, машин та приладів, витрати на електромонтаж суттєво скорочуються завдяки високій функціональності та можливості комбінування в межах однієї серії клем.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити