До всієї інформації для ЗМІ

Функціональні блоки PC Worx для бездротової системи Radioline

23.03.2016

Функціональні блоки PC Worx для бездротової системи Radioline  

Функціональні блоки дозволяють безпосереднє зчитування параметрів бездротової системи

Нові функціональні блоки PC Worx дозволяють зчитувати параметри стану та діагностики бездротової системи Radioline безпосередньо через контролер.

До цих параметрів відносяться, наприклад, потужність сигналу та статус помилки окремих радіостанцій, а також технологічні дані окремих модулів вводу/виводу. Передавання інформації про стан безпосередньо до системи керування дозволяє швидко та гнучко реагувати на всі вхідні параметри. З’єднання даних вводу/виводу в розлогих установках ставить перед енергопостачальниками та комунальними службами питання ощадного подолання великих відстаней. Прикладом можуть служити насосні станції, трубопроводи або мости для дорожніх знаків. Бездротова система Radioline дозволяє поєднати до 250 станцій без витратного прокладання кабелю. Дані вводу/виводу при цьому просто інтегруються в контролер Modbus. Для цього радіомайстер отримує адресу Modbus та може під’єднати контролер до інтегрованого стандартного інтерфейсу через Modbus/RTU. Таким чином вся радіомережа представлена лише однією адресою підлеглого пристрою Modbus, а інформація з датчиків/виконавчих пристроїв може легко зчитуватися та записуватися. В мережі Pro може адресуватися до 99 різних модулів вводу.

Нові функціональні блоки можна завантажити на сторінці з описом Radioline з вкладки «Завантаження».


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити