До всієї інформації для ЗМІ

Міцні відповідні частини з виступами під пайку

15.08.2016

Міцні відповідні частини з виступами під пайку  

Для додаткової стабільності: відповідна частина PC 5 з виступом під пайку

Phoenix Contact виводить на ринок нові відповідні частини PC 5 для з’єднувачів для друкованих плат.

Відповідні частини з кроком 7,62 мм оснащено боковим фланцем з виступами під пайку знизу. Виступи під пайку надійно попереджають невірне підключення й забезпечують можливість стабільної фіксації відповідних частин шляхом пайки. Тому серія PC 5 оптимально підходить для використання в умовах підвищених механічних навантажень. Відповідні частини розраховані на струми до 41 A та напруги до 630 В (UL: 300 В). Виконання з кількістю полюсів від двох до шести сумісні з усіма з’єднувачами серії PC 5 з фіксатором Click and Lock або без нього. Для надійного та зручного підключення проводу пропонуються штекерні частини з гвинтовим або пружинним з'єднанням.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити