До всієї інформації для ЗМІ

Новий перетворювач постійного струму для фотоелектричних систем

23.06.2016

Перетворювачі постійного струму лінійки UNO POWER  

Новий перетворювач постійного лінійки UNO POWER оптимально підходить для застосування з фотоелектричними установками

Новий перетворювач постійного струму лінійки UNO POWER від Phoenix Contact забезпечує живлення розподільної шафи безпосередньо від фотоелектричної установки. Це дозволяє заощадити на монтажі та підвищити ефективність системи.

Перетворювач постійного струму дозволяє виконувати безпосереднє підключення до напруг ланцюжків. Це забезпечує живлення розподільної коробки для фотоелектричних установок і дозволяє запобігти додатковим витратам на монтаж. Пристрій перетворює напругу від 300 В до 1000 В, що надходить на його широкодіапазонний вхід, на гальванічно розв'язану вихідну напругу 24 В. Міцна конструкція надійно працює при температурі від -25 °C до +70 °C. Компактний корпус та високий ККД, що складає понад 90 процентів, дозволяє використовувати пристрій навіть у малих розподільних шафах. Світлодіодний контроль роботи полегшує введення в експлуатацію, а наявність сертифіката UL-1741 спрощує отримання допуску на всю систему.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити