До всієї інформації для ЗМІ

Інвертовані з’єднувачі для друкованих плат для світлодіодних систем

22.11.2016

Інвертовані з’єднувачі для друкованих плат для світлодіодних систем  

Підключення провідника до провідника: інвертовані з’єднувачі для друкованих плат серії PTSM

Phoenix Contact доповнює серію з'єднувачів PTSM інвертованими моделями для підключення «провідник–провідник».

Білі з’єднувачі для друкованих плат з кроком 2,5 мм розраховані на струми до 6 А та напруги до 320 В. Завдяки зручній технології Push-in провідники з перерізом від 0,14 мм² до 0,5 мм² можна підключати швидко та надійно. Малий розмір та пласка форма роблять усю серію PTSM особливо придатною для світлодіодних систем. Асортимент охоплює рішення для підключення «провідник-плата», «плата-плата» і «провідник-провідник». Для різних галузей застосування пропонуються виконання у чорному та білому кольорі.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити