До всієї інформації для ЗМІ

Новий надкомпактний нормалізатор вихідного сигналу

15.10.2014

Нормалізатор вихідного сигналу MINI MCR-SL-IDS-I-I(-SP)  

Нормалізатор сигналу передає гальванічно розв'язані сигнали 4-20 мА від контролера до споживача в польових умовах

Новий нормалізатор вихідного сигналу MINI MCR-SL-IDS-I-I лінійки MINI Analog з шириною корпусу усього 6,2 мм передає гальванічно розв’язані сигнали 4-20 мА від контролера до споживача в польових умовах (наприклад, I/P-перетворювачі, регулювальні клапани або індикатори).

Вхід, вихід та живлення гальванічно розв’язані. Передбачена передача протоколів даних HART в обох напрямках: для обміну інформацією з польовими пристроями. Так, наприклад, забезпечується можливість тривалого моніторингу стану регулювальних клапанів. Напруга живлення від 19,2 до 30 В постійного струму подається через з'єднувальні клеми модуля або шинного з'єднувача для DIN-рейки. Використання шинного з'єднувача для DIN-рейки передбачає можливість монтажу модулів на термінальній платі. Таке рішення для формування системної кабельної розводки дозволяє швидко та без помилок підключати до систем керування до 16 вихідних сигналів.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити