До всієї інформації для ЗМІ

Клема високого струму для друкованої плати для потужної електроніки

08.12.2015

Клема високого струму для друкованої плати для потужної електроніки до 232 A  

Клема високого струму для друкованої плати для потужної електроніки до 232 A

За допомогою нової клеми для друкованої плати MKDSP 95 від компанії Phoenix Contact можна подавати струм до 232 A безпосередньо на друковану плату.

При напрузі до 1000 В до клеми можна під'єднати провідник поперечним перерізом до 95 мм². Менший варіант MKDSP 50, розрахований на поперечний переріз провідника до 50 мм², може передавати струм до 150 A. Для простого і надійного підключення до цих клем використовується звичайна викрутка стандарту Torx. Клеми для друкованої плати, що мають від одного до п'яти полюсів, призначені для пайки хвилею припою і оснащені вбудованим тестовим з'єднанням. MKDSP 50 і MKDSP 95 розширюють асортимент клем друкованої плати для високих струмів компанії Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити