До всієї інформації для ЗМІ

Оптимальне освітлення для будь-яких умов

23.03.2016

Нові верстатні світильники класу 100 та 200  

Завдяки світлодіодній технології верстатні світильники забезпечують оптимальне енергоефективне освітлення.

Два нових класи потужності доповнюють асортимент світлодіодних верстатних світильників від Phoenix Contact.

Різні ступені захисту, типи конструкції, варіанти довжини та поворотна конструкція дозволяють створити оптимальне освітлення верстатів майже за будь-яких умов. Всі 15 нових варіантів живляться від 24 В постійного струму та захищені від помилкової полярності та зависокої напруги живлення. Світлодіодні світильники зі ступенем захисту IP67 відповідають стандарту ETL-Intertek. Варіанти класу 100 вирізняються вузькою конструкцією та доступні в п’яти варіантах довжини від 196 до 1170 мм. За допомогою кронштейна, що входить в обсяг поставки, після монтажу освітлення може направлятися на необхідне місце. Живлення здійснюється через закріплений провід довжиною 3 метри. Світильники класу 200 завдяки міцній конструкції відзначаються стійкістю до змащувально-охолоджувальних рідин і механічних навантажень, таких як вібрації та удари. Світлове вікно лампи додатково захищене від механічних ударів товстим захисним склом 4 мм. Світильники пропонують високий рівень гнучкості завдяки варіантам довжини від 190 до 1070 мм, вбудованим з’єднувачам М12 та аксесуарам для поворотного монтажу. Світильники з діаметром 70 мм підходять для швидкої заміни традиційних трубчастих світильників із люмінесцентними лампами. Навіть для застосування в жорстких умовах навколишнього середовища, що вимагають ступеня захисту IP69, в асортименті знайдеться відповідний варіант.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити