До всієї інформації для ЗМІ

Нові комутатори для мереж Ethernet/IP із високою готовністю

20.07.2016

Керовані комутатори з комбінованими гігабітними портами  

Керовані комутатори з комбінованими гігабітними портами

Нові керовані комутатори лінійки FL SWITCH 7000 від Phoenix Contact відтепер дозволяють інтеграцію високодоступних модулів керування EtherNet/IP з резервування DLR в гігабітних структурах вищого рівня.

До чотирьох комбінованих портів (SFP або RJ45) з пропускною здатністю каналу в гігабітному діапазоні забезпечують високу гнучкість під час розбудови застосувань з мідними або скловолоконними з'єднаннями. Таким чином в одному застосуванні можна реалізувати як два з'єднання в DLR-Ring, так і резервне підключення до структур Layer-3 вищого рівня: гнучко, за допомогою до чотирьох скловолоконних з'єднань. Великий вибір скловолоконних модулів SFP робить можливими одно- та багаторежимні з'єднання з довжиною кабелів до 80 кілометрів При цьому комутатори використовуються в якості інтерфейсів між виробничою мережею та модулем автоматизації або коли важливе значення має вільний вибір середовища передачі. Підтримка протоколу RSTP та DLR забезпечує при цьому повне резервування по всій установці.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити