До всієї інформації для ЗМІ

Нові з’єднувачі з обтискним з’єднанням для фотоелектричних систем

21.03.2016

Нові з’єднувачі з обтискним з’єднанням для фотоелектричних систем  

Нові з’єднувачі з обтискним з’єднанням для фотоелектричних систем

Компанія Phoenix Contact пропонує нові з’єднувачі з обтискним з’єднанням для фотоелектричних систем.

З’єднувачі постійного струму, що належать до лінійки продукції SUNCLIX, підходять насамперед для автоматизованої підготовки до підключення та спрощують монтаж з’єднувальних кабелів у фотоелектричних системах. Ці з’єднувачі мають ступінь захисту IP 68 і розраховані на силу струму до 30 А і напругу до 1500 В (IEC) або 1000 В (UL). Спеціальні контакти та високоякісні матеріали забезпечують довгий строк служби під впливом атмосферних чинників. Завдяки зручному для користувача поєднанню обтискного з’єднання та вставного торця SUNCLIX ці з’єднувачі відповідають високим вимогам до ефективності процесів і надійності кабельних з’єднань.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити