До всієї інформації для ЗМІ

Клеми у конструктивній формі пульта з технологією з’єднання Push-in для значної економії місця

30.05.2016

Клеми у конструктивній формі пульта  

Прохідні, багатожильні і захисні клеми в конструктивній формі пульта до 6 мм²

Нова лінійка клем PTS 4 від Phoenix Contact заощаджує багато місця завдяки компактній та кутовій формі. Кутова форма має особливий попит для використання у кабельних системах, розташованих під фальшпідлогою.

Фронтальне з'єднання дозволяє виконувати електромонтаж в обмеженому просторі. Просто і швидко можна підключити до чотирьох провідників за допомогою технології з’єднання Push-in. Електромонтаж при цьому здійснюється швидко та без використання інструментів провідниками з наконечниками та жорсткими провідниками. Гнучкість при розподілі потенціалів, наприклад, у трифазній системі або під час перевірок завдяки наявності до чотирьох функціональних шахт. Всі клеми мають додаткове тестове з'єднання. Лінійка продукції складається з клем відповідної форми для двох, трьох та чотирьох жил з захисними клемами. Лінійка клем також відрізняється можливістю нанесення крупного та зручного для читання маркування. Водночас для цих клем можна використовувати уніфіковані аксесуари CLIPLINE complete, що знижує логістичні витрати.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити