До всієї інформації для ЗМІ

Сильнострумова прохідна клема з новою технологією з’єднання T-LOX

08.12.2015

Нова сильнострумова прохідна клема TW 50 від компанії Phoenix Contact забезпечує завдяки новій технології з’єднання T-LOX з колінчатим важелем надійне та зручне підключення проводу.

При цьому провідники перерізом від 16 до 50 мм² легко заводяться згори. Після фіксації провідника в клемі за допомогою стандартної викрутки забезпечується надійний контакт. Допускається передача струму до 150 A та напруги до 1000 В. Для електромонтажу всередині пристрою у стандартному варіанті передбачена прохідна клема з підключенням проводу для звичайних кільцевих кабельних наконечників. ЇЇ можна також придбати разом з підключенням через наявні у пристрої струмові шини, яке заощаджує простір та гроші. Просте кріплення клеми в корпусі виконується без інструменту, за допомогою поворотного клина. Він дозволяє компенсувати товщину стінок від 1 до 5 мм.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити