До всієї інформації для ЗМІ

Потужні реле для великих навантажень постійного струму

29.06.2016

Потужні реле  

Нові потужні реле, сумісні із системою RIFLINE complete

Відтепер компанія Phoenix Contact пропонує нові одинарні реле для промислової системи RIFLINE complete.

Ці вироби підходять для перемикання великих навантажень постійного струму до 16 А і можуть використовуватись як універсальні інтерфейсні модулі. Вбудована дугогасильна котушка захищає контакти під час відключення від надмірного зношування. За рахунок цього збільшується строк служби електричної частини реле. Контакти виготовлені зі спеціального матеріалу, який забезпечує високу стійкість до піків струму й напруги. Кожне електромеханічне потужне реле устатковане двома послідовними нормально розімкненими контактами. Пропонуються варіанти, розраховані на різну напругу.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити