До всієї інформації для ЗМІ

Модульна концепція матричних клем з інноваційною системою кольорового кодування

04.08.2015

Матричні клеми PTMC  

Окремі матричні елементи просто і надійно фіксуються, крім того, їх можна кодувати одинадцятьма кольорами на вибір

Нові матричні клеми зі з'єднанням Push-in PTMC від компанії Phoenix Contact завдяки модульній конструкції та компактній формі забезпечують на 20 процентів вищу щільність сигналів при виконанні розподільного електромонтажу технологічного обладнання.

Окремі матричні елементи просто і надійно фіксуються, крім того, їх можна кодувати одинадцятьма кольорами на вибір. Це забезпечує наочний та безпомилковий електромонтаж. Конструкція з точною кількістю полюсів, складена у відповідності до конкретного застосування, в зібраному вигляді представляє собою міцний та стійкий до скручування вузол. Крім місць підключення, передбачені також контрольні відводи 2,3 мм для зручної перевірки за допомогою стандартних вимірювальних пристроїв. Попередньо зібрані матричні клеми мають по чотири або шість з'єднань Push-in на кожен елемент в 32-, 48- та 80-полюсному виконанні. Можливі варіанти монтажу: безпосередній, на стійку 19‘‘ та на рейку.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити