До всієї інформації для ЗМІ

Промислові комутатори Ethernet у 19-дюймовому форматі

28.01.2014

19-дюймові керовані комутатори  

19-дюймові керовані комутатори

Для експлуатації в 19-дюймових шафах, що застосовуються в диспетчерських та обчислювальних центрах, зараз існують нові, надійні керовані комутатори.

Комутатори дозволяють скористатись всіма перевагами промислового Ethernet у підходящому 19-дюймовому форматі. Вони розраховані на експлуатацію у вкрай жорстких умовах оточуючого середовища і відповідають вимогам стандартів IEC 61850-3 та IEEE 1613 щодо застосування в енергетичних установках. Комутатори не мають вентиляторів і можуть працювати в діапазоні температур від -40 °C до +70 °C. Резервована система блоків живлення забезпечують додатковий захист від збоїв і дозволяють виконувати технічне обслуговування та гарячу заміну без зупинки експлуатації. Незважаючи на високу кількість Ethernet-портів — 28 штук, ці пристрої займають лише один юніт в розподільній шафі.

 


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити