До всієї інформації для ЗМІ

Нові прохідні клеми з пружинним з’єднанням Push-in

05.06.2017

Нові прохідні клеми з пружинним з’єднанням Push-in  

Нові прохідні клеми з пружинним з’єднанням Push-in

Прохідні клеми серії PT 4-WE з пружинним з’єднанням Push-in від Phoenix Contact особливо добре підходять для перетворювачів струму та напруги, наприклад пристроїв захисту мережі.

Запатентований механізм фіксації забезпечує простий і швидкий монтаж прохідних клем у стінках пристроїв товщиною до 2,5 мм. Прохідні клеми з кроком 5,2 мм дозволяють виконувати зручне підключення проводів із поперечним перерізом від 0,2 мм² до 4 мм². Виконання із кількістю полюсів від 1 до 20 призначені для струму до 30 А та імпульсної напруги до 6 кВ.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити