До всієї інформації для ЗМІ

Твердотілі релейні модулі спеціально для виконавчих пристроїв

22.01.2014

Твердотілі реле для виконавчих пристроїв  

Твердотілі реле для виконавчих пристроїв

Нові твердотілі реле характеризуються потужною комутаційної здатністю для змінного струму.

Релейні модулі можуть використовуватись для функцій з сигналом керування до 230 В змінного струму / 2,4 A і застосовуються скрізь, де треба виконати гальванічну розв'язку електричних ланцюгів. Реле шириною 6,2 мм призначені для комутації змінного струму і виготовляються у варіантах з гвинтовим з'єднанням або зі з'єднанням Push-in. Спеціальний варіант для виконавчих пристроїв передбачає безпосереднє підключення Крім того, напівпровідникова технологія забезпечує комутацію з відсутністю зносу, що забезпечує тривалий термін служби. Релейні модулі легко монтуються завдяки швидким вставним з'єднанням та різноманітним аксесуарам.

 


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити