До всієї інформації для ЗМІ

Просте введення в експлуатацію компонентів SafetyBridge

02.03.2016

Веб-інтерфейс SD FLASH EASY SAFE  

Веб-інтерфейс для простого введення в експлуатацію та діагностики

Phoenix Contact пропонує тепер SD-картки з SD Flash Easy Safe Basic та SD Flash Easy Safe Pro для ще простішого введення в експлуатацію компонентів SafetyBridge.

Технологія SafetyBridge — це економічне рішення для виконання функціональних вимог до безпеки до SIL 3 або PLe без використання контролерів безпеки. Використання SD-картки дозволяє автоматично проводити всі налаштування параметрів конфігурації та операції з інсталяції, необхідні для інтеграції компонентів SafetyBridge у стандартне застосування. Програмне забезпечення для конфігурування SAFECONF дозволяє налаштовувати функцію безпеки простим перетягуванням. Зручний веб-інтерфейс пропонує численні функції для діагностики, а також можливість інтегрувати в застосунок небезпечні модулі. Комунікаційний модуль в версії Pro робить дані діагностики та процесів доступними для інших застосунків через PROFINET або Modbus/TCP. Користувачі також зможуть отримувати актуальну інформацію про поточні несправності або події по електронній пошті.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити