До всієї інформації для ЗМІ

Нові комутатори для задач з автоматизації в суворих умовах навколишнього середовища

30.03.2017

Нові комутатори серії 2200/2300, до чотирьох скловолоконних портів  

Найкращій вибір для побудови скловолоконної мережі: нові варіанти комутаторів 2200 та 2300

Нові варіанти 2200 та 2300 лінійки продукції FL Switch 2000 розширюють асортимент керованих комутаторів для завдань з автоматизації від Phoenix Contact.

Вони підходять для гнучкої побудови міцних і надійних мереж у виробничих системах, в інфраструктурних і технологічних рішеннях, а також у морських застосуваннях. Комутатори можуть застосовуватися у вибухонебезпечних зонах 2 відповідно до ATEX та IECEx і відповідають стандартам суднобудування GL/DNV, ABS, LR, BV та RINA. Розширений діапазон температури від -40 °C до +70 °C та резервне електричне живлення дозволяють використання в суворих умовах навколишнього середовища. Для високого рівня пропускної здатності каналу пропонується гігабітний варіант 2300. Як і лінійка продукції FL Switch 2000, нові варіанти пропонують функції для простого та гнучкого введення в експлуатацію. Для застосування з Profinet та EtherNet/IP комутатори мають необхідні функції керування.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити