До всієї інформації для ЗМІ

Компактний захист від перенапруги

03.04.2017

Лінійка найвужчих розрядників для захисту від перенапруги.  

Найвужчий захист від перенапруги: TERMITRAB complete

Лінійка продукції Termitrab complete від Phoenix Contact — це найвужчі розрядники для захисту від перенапруги на ринку.

Вони підходять для застосувань КВП з габаритною шириною від 3,5 мм. З їхньою допомогою пристрої захисту можуть захищати від перенапруги до 572 сигналів на одному метрі DIN-рейки. Вбудований пристрій відключення піклується про безпечну роботу в разі перевантаження. Він повідомляє статус на кожному окремому пристрої захисту механічним шляхом без додаткової енергії. Додаткові дистанційні модулі передають статус із 40 сусідніх розрядників для захисту від перенапруги через фотоелектричний бар’єр. Це спрощує встановлення: не потрібен додатковий електромонтаж або програмування захисних модулів. Точний асортимент продукції дозволяє індивідуально та відповідно до вимог підібрати пристрої захисту вузького типу, продукцію із захисними штекерами з можливістю перевірки, системи сповіщення та додаткові дистанційні модулі. Розрядник для захисту від перенапруги пропонується з технологією з’єднання Push-in або з гвинтовим з’єднанням. Також пропонуються варіанти з ножовим розмиканням нового типу та для застосування у вибухонебезпечному середовищі.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити