До всієї інформації для ЗМІ

Нові гібридні з’єднувачі M40 для передачі сигналів, даних та живлення

22.11.2016

Нові гібридні з’єднувачі M40 для передачі сигналів, даних та живлення  

M40 HYBRID: передача сигналів, даних та живлення через один з’єднувач

За допомогою нових гібридних з'єднувачів M40 HYBRID від Phoenix Contact ви можете безпечно передавати сигнали, дані та живлення через один з’єднувач.

Круглі з’єднувачі розраховані на струми до 70 A та напруги до 630 В змінного струму або 850 В постійного струму. Завдяки цьому з'єднувачі з класом захисту IP65/67 особливо підходять для сервоприводів й систем з послідовним підключенням. В асортименті представлені гібридні з'єднувачі з різноманітними вставками для штирьових та гніздових контактів, а також з кодуванням для змінного та постійного струму. Роз'єм включає в себе чотири контакти для передачі живлення (включно із захисним контактом), сигналів та даних. Інтерфейс для передачі даних CAT5 можна замінити на чотири додаткові сигнальні контакти.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити