До всієї інформації для ЗМІ

Планшетні ПК для мобільного використання в приміщеннях і просто неба

04.08.2015

Планшетний ПК у портретному та панорамному режимі  

Планшетні ПК нового покоління можуть використовуватись як в приміщеннях, так і просто неба

Компанія Phoenix Contact послідовно вдосконалює промислові планшетні ПК для мобільного застосування. Новий промисловий планшетний комп'ютер (ITC) 8113 з підвищеною потужністю процесора та чітким дисплеєм Full-HD неперевершений як в приміщеннях, так і просто неба.

Сучасні промислові мережі роблять робочі операції та процеси дедалі мобільнішими. Конфігурований планшетний ПК має не лише відповідну конструкцію та широкий набір аксесуарів, але він також оптимізований до виконання сервісних завдань. Завдяки зниженій вазі, що становить 1800 г, його можна легко транспортувати. Пристрої зі ступенем захисту IP54, з боку передньої панелі — IP65, придатні для використання як в приміщенях, так і для зовнішнього використання. 10-дюймовий мультисенсорний дисплей та Windows 7 або 8 у поєднанні з сучасною архітектурою процесора 4-го покоління забезпечують просте керування та високу потужність. Для бездротового підключення до існуючої мережі ви можете вибирати між WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 2.0 Class 1 та Class 2, а також модулем обміну даними UMTS/LTE.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити