До всієї інформації для ЗМІ

Міцні силові з’єднувачі для застосувань PROFINET

20.02.2017

Міцні силові з’єднувачі для застосувань PROFINET  

Міцні силові з’єднувачі для застосувань PROFINET

Нові силові з’єднувачі серії Push-Pull-ADVANCE від Phoenix Contact дозволяють здійснювати безпечну та надійну передачу живлення до 16 А/24 В.

Принцип з’єднання корпусу з однієї частини, виконаного з литого під тиском цинкового сплаву, відповідає з’єднувачу для передачі даних Push-Pull. Завдяки цьому нові з’єднувачі зі ступенем захисту IP65/67 особливо підходять для комплексного кабельного з’єднання PROFINET у промисловому середовищі. Додаткову безпеку надає вбудована система блокування, яка надійно запобігає небажаному від’єднанню з’єднувачів. З’єднувачі пропонуються у двох виконаннях: для кабелів з діаметром від 6,5 до 9,5 мм та від 9 до 13 мм.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити