До всієї інформації для ЗМІ

Монтаж з’єднувачів для друкованих плат без використання інструментів

25.07.2017

Компактні з’єднувачі для друкованих плат для монтажу в пази  

Компактні з’єднувачі для друкованих плат для монтажу в пази

Нові з’єднувачі для друкованих плат PTS 1,5/…CLIP від Phoenix Contact особливо добре підходять для застосування в корпусах електронного обладнання, що складаються з двох частин.

Стандартна геометрія пазів дозволяє зафіксувати компактні з’єднувачі в нижній частині корпусу з кроком 5,0 мм без використання інструментів. Контакт із друкованою платою здійснюється через недорогий штировий роз’єм у верхній частині корпусу. З’єднувачі з технологією Push-in із кількістю полюсів від двох до дванадцяти підходять для провідників із поперечним перерізом від 2,5 мм² та розраховані на струм до 10 A та напругу до 400 В (IEC).


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити