До всієї інформації для ЗМІ

Компактні клеми для монтажу в будівлі

25.07.2017

Монтажні клеми Push-in  

Компактні клеми для монтажу в будівлі для провідників із поперечним перерізом 16 мм²

За допомогою нових монтажних клем із технологією Push-in PTI 16/S від Phoenix Contact ви можете просто і без використання інструментів виконувати монтаж у будівлях навіть в умовах обмеженого простору.

Компактні клеми лише 10,2 мм завширшки сумісні з усіма монтажними клемами від Phoenix Contact та розширюють асортимент для провідників із перерізом до 16 мм². Два функціональні отвори забезпечують простий розподіл потенціалів та надають можливість перевірки на 2,3 мм. Нейтральний провідник можна від’єднати за допомогою повзункового розмикача без гвинтів із можливістю фіксації. Всі характеристики системи клем CLIPLINE complete також стосуються монтажних клем PTI. До них належить велике маркування всіх клемних точок, а також стандартизовані вставні перемички та тестові аксесуари.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити