До всієї інформації для ЗМІ

Новий модуль входу/виходу для швидкого визначення температури

05.03.2015

Температурний модуль Axioline F з вісьмома аналоговими входами  

Швидке визначення температури з новим модулем входу/виходу для Axioline F

Для системи входу/виходу Axioline F від Phoenix Contact зараз пропонується новий модуль для швидкого визначення температур за допомогою резистивних датчиків температури.

Модуль пропонує вісім аналогових входів для підключення вимірювальних температурних резисторів (RTD) і відрізняється особливо високою динамікою вимірювань, що становить 8 Гц на кожен канал. Це дозволяє визначати температуру особливо швидко. Швидка місцева шина Axioline F забезпечує подальшу обробку даних без жодних затримок. Незважаючи на високу динаміку, вимірювання сигналів відбувається з високою точністю. Про це свідчать малі допуски, що становлять менше 0,5 K для різних типів датчиків. Вимірювані значення представляються у 16-бітному форматі або у форматі з плаваючою комою. Крім того, модуль підтримує всі розповсюджені платинові та нікелеві датчики у відповідності до DIN EN 60751 та SAMA. Як і система входу/виходу Axioline F, цей модуль в цілому відрізняється особливо високою стійкістю до перешкод, а також міцністю до механічних навантажень, таких як ударні навантаження до 30 g.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити