До всієї інформації для ЗМІ

Потужне та економічне покоління наборів для фотоелектричних систем

08.06.2017

Обладнання фотоелектричних установок

Пропонуємо нове покоління наборів для фотоелектричних систем

Phoenix Contact пропонує нове потужне та економічне покоління фотоелектричних наборів. Набори для фотоелектричних установок, які пропонуються в різних виконаннях, постачаються готовими до монтажу і можуть бути відразу підключені.

Набори захищають генератори та інвертори фотоелектричних систем від ушкоджень через перенапругу. Через різну топологію інверторів, які мають суттєвий вплив на побудову наборів для фотоелектричних систем, асортимент продукції майже необмежений.

Завдяки новій концепції кількість варіантів вихідних корпусів може бути скорочена із дванадцяти до чотирьох. Чотири різних типи корпусів задовольняють майже будь-які вимоги. За вашим запитом на корпусах може бути виконана попередня перфорація, яка дає змогу забезпечити можливість масштабування під час виробництва наборів для фотоелектричних систем. Спрощення виробничих та логістичних процесів робить можливим більш швидке виробництво ваших індивідуальних фотоелектричних наборів. Відповідає об’єднаному стандарту для комутаційних пристроїв DIN EN 61439-2.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити